Publique sus productos
Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Traducido por Google,

Incluye todas las características de un modelo LTX más... la caja del quemador está sellada para entornos hostiles y resistentes y se suministra un tubo estándar aluminizado con tratamiento térmico. Aprobado por CSA para uso en exteriores.

  • El modelo LTXR presenta una construcción totalmente cerrada con purga posterior
  • Variación de salida radiante de extremo a extremo de menos del 15%
  • Ideal para aplicaciones de confinamiento de animales, techos bajos, pasillos, mostradores de servicio
  • tarifas altas-bajas (1000 BTU/h): 40/30; 60/45; 80/60; 100/75
  • Las longitudes varían de 30 a 60 pies.
  • El compartimiento de controles separados aísla los componentes eléctricos de la corriente de aire
  • Módulo de encendido de autodiagnóstico
  • Reflector de aluminio parabólico 100% eficiente
  • ventilado o sin ventilar
  • Encendido por chispa directa
  • Control de dos etapas: recuperación rápida a fuego alto, operación económica a fuego bajo
  • Gas Natural o GLP
  • Configuraciones: U, L, horizontal a 45
  • Quemador de chorro de aire: mejor distribución del calor, mejor combustión
  • Acoplamientos de servicio pesado: sin fugas, no se pueden apretar demasiado
  • Garantía de tres años en todos los componentes.
  • Garantía de diez años en el intercambiador de calor aluminizado con función de purga posterior
  • Luces de estado de funcionamiento
Especificaciones
  • Low Intensity, Low Clearance, Even-Heat Two Stage Infrared Tube Heaters: Heavy duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40/30 MBH to 100/75 MBH. Designed for low clearance, even heat applications. All L Series units include our patented design, which provides unequalled even heat distribution with end to end output variance of less than 15%. 100% efficient reflector design with. Baffles required as per the manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low-intensity heaters to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be permitted. Reflector shall be mill finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, type 1 aluminized steel tubing, and be required for all firing rates. Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, a minimum of 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. Any submission for substitution must include the following material for consideration or the bid will be deemed unqualified and rejected:

    ▪ Independent lab testing showing even distribution of hot gasses across the emitter tube with a minimum variance of less than 15%▪ Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.▪ Stamped fuel usage data showing a minimum of 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model▪ Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Especificaciones técnicas
  • Referencialtxr
  • Familia de productoTwo Stage Infrared Heaters
  • Grupo de productosLow Clearance - Series LT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Nombre UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC