Publique sus productos
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    Traducido por Google,

    La serie sWAVE POD es una solución de calefacción radiante de alto rendimiento diseñada específicamente para entornos industriales y comerciales exigentes. Como líder en tecnología radiante, SRP ha diseñado la sWAVE POD para proporcionar la máxima potencia térmica manteniendo un tamaño compacto y apto para uso industrial. Con una potencia de hasta 22,5 kW, esta serie está optimizada para aplicaciones en naves industriales de gran altura donde los métodos de calefacción convencionales resultan ineficientes o poco prácticos.

    Tecnología principal: Ventaja de onda media
    Gracias a la tecnología infrarroja de onda media, el sWAVE POD ofrece una mayor penetración térmica en comparación con las alternativas estándar de onda corta que emiten luz roja. Esto permite que tanto las personas como las superficies estructurales absorban el calor de forma más eficiente, proporcionando un confort superior y una temperatura constante sin el molesto resplandor de los sistemas infrarrojos de menor calidad.

    Especificaciones de ingeniería y rendimiento

    • Eficiencia radiante: Los reflectores optimizados garantizan una eficiencia radiante del 90 %, maximizando la emisión radiante, optimizando el consumo de energía y reduciendo los costes operativos.
    • Salida de alta capacidad: Con una salida máxima de 22,5 kW, el sWAVE POD permite una mayor separación entre unidades, lo que reduce significativamente el número total de luminarias, simplifica la infraestructura eléctrica y disminuye los costes generales de mano de obra para la instalación.
    • Configuración modular de la potencia: para garantizar una gestión precisa de la energía, la serie cuenta con una configuración modular de la potencia de salida en incrementos de 7,5 kW, lo que permite que el sistema se adapte a las diferentes cargas térmicas.

    Integración y control de sistemas
    El sWAVE POD está diseñado para integrarse a la perfección en los ecosistemas de edificios modernos:

    • Integración con sistemas de automatización de edificios (BAS): La lógica de control de 24 V integrada permite una integración sencilla con sistemas de automatización de edificios (BAS) o termostatos estándar.
    • Configuraciones de control: Disponibles en modelos "C" con controles integrados para funcionamiento autónomo, o en modelos estándar para su uso con paneles de control externos.
    • Versatilidad eléctrica: Todos los modelos son trifásicos y están disponibles en configuraciones de 15,0 kW y 22,5 kW, compatibles con requisitos de 480 V y 600 V.

    Construcción y mantenimiento industrial

    • Construcción robusta: La unidad cuenta con una carcasa rígida y apilable diseñada para los entornos industriales más exigentes. Su diseño permite una instalación segura por una sola persona, lo que reduce el tiempo de despliegue en obra.
    • Diseño listo para el mantenimiento: para minimizar el tiempo de inactividad operativa, la carcasa simplificada permite un acceso rápido y sin herramientas a los elementos calefactores para su rápida sustitución.

    Aplicaciones principales
    El sWAVE POD es el estándar de ingeniería para entornos con alturas de instalación que van desde 14 pies hasta 30 pies, incluyendo:

    • Almacenes de gran altura y centros de distribución
    • Instalaciones de fabricación a gran escala
    • Hangares de aviación y centros de servicio para vehículos pesados
    • Muelles de carga y espacios comerciales industriales
    Especificaciones
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-032.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswave-pod-high-capacity-electric-infrared-heater
    • Familia de productoElectric Infrared Heaters
    • Grupo de productosMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Número OmniClass23-33 15 25
    • Título OmniClass Electric HVAC Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica