Publique sus productos
Single Stage Infrared Heater, Model UX

Single Stage Infrared Heater, Model UX

Traducido por Google,

El diseño de quemador cerrado mejora aún más todas las excelentes características del UA para aplicaciones de servicio pesado. Función de post-purga y garantía de tubo opcional de 10 años.

  • UX cuenta con una construcción de quemador totalmente cerrado
  • 40.000 a 220.000 BTU/hora
  • Gas Natural y GLP
  • Configuraciones de "U" y "L", horizontal o 45°
  • Compartimiento de controles separados: electrónica sin flujo de aire, el quemador puede funcionar durante el servicio
  • Módulo de encendido de autodiagnóstico
  • Reflectores parabólicos de aluminio: los más eficientes de la industria
  • Encendido por chispa directa
  • ventilado o sin ventilar
  • Quemador Jet Stream: mejor distribución del calor, mejor combustión
  • Acoplamientos de servicio pesado: sin fugas, no se pueden apretar demasiado
  • Luz de estado de funcionamiento
  • Controles de bajo voltaje
  • Garantía de tres años en todos los componentes.
  • Garantía de cinco años en intercambiador de calor laminado en caliente
  • Siete años de garantía en el intercambiador de calor aluminizado
  • 10 años de garantía en el intercambiador de calor aluminizado con función de purga posterior
Especificaciones
  • Low-Intensity Single Stage Infrared Tube Heaters with minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. 

    Assemblies shall be CSA approved low-intensity heater to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall be a 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with less than 10 surfaces will not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing a minimum 65% radiant factor
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with alternate systems.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaux
  • Familia de productoSingle Stage Infrared Heaters
  • Grupo de productosLow Intensity - Series U
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Nombre UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC