Publique sus productos
Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Traducido por Google,

La serie Premier Vacuum aprovecha al máximo las sinergias de rendimiento que solo un sistema diseñado puede proporcionar. A diferencia de otros "sistemas" que simplemente conectan múltiples calentadores de estilo unitario, esta máxima flexibilidad de diseño garantiza que se puedan cumplir todos los requisitos de rendimiento y ahorro de energía de la aplicación.

Los diseños se mejoran aún más con un complemento completo de características adicionales, que incluyen diversos materiales de tubería, configuraciones de blindaje de reflector, múltiples tamaños de bomba de vacío y opciones de control avanzadas.

  • Los quemadores en serie brindan una distribución uniforme del calor, lo que aumenta drásticamente la comodidad personal.
  • Se puede diseñar como un sistema de condensación que maximiza la eficiencia y el ahorro de combustible.
  • El flujo equilibrado de aire y combustible garantiza una combustión completa y eficiente.
  • Los quemadores sintonizados en posición optimizan la eficiencia al tiempo que garantizan una salida de calor más uniforme con tecnología de medición patentada.
  • Funcionamiento fiable y seguro con regulador de cero incorporado en el quemador
    Penetraciones de ventilación mínimas de hasta 600 000 BTUh/sistema.
  • El reflector SRP 100 % eficiente garantiza que todo el infrarrojo se dirija hacia donde se necesita
Especificaciones
  • Low-Intensity infrared Premier Vacuum System VS or VS-VH high efficiency condensing or mid-efficiency non-condensing featuring positioned tuned in-line burners to guarantee the best system efficiency in the industry. Firing rates shall be within the range of 20 MBH to 250 MBH (Model VS shall be 80,000 BTU/HR to 250,000 BTU/HR and Model VS-VH Shall be 20,000 BTU/HR to 120,000 BTU/HR). Burners shall be position-tuned and shall be factory designed to operate in a specific in-line position in the radiant branch to ensure equal firing rates for each burner in the branch. Except for the first burner, subsequent burners in a leg shall have firing rates within +/- 2% of each other. Radiant branches shall contain up to 4 burners in-line on a single branch and must be capable of modulating from 60% to 100% of normal firing rates. Minimum end vent flow rates based on design may not exceed the design provided. End vent flow rates of 200% or more will not be permitted. Assemblies shall be CSA approved to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a negative pressure burner system where exhaust gases and other products of combustion are routed through the blower.   The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.0 inches W.C. (propane – VS Burners only) and draw no more than 0.2 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head and mounting body shall be cast iron and burner controls shall allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be allowed as they allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing and shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall allow fastening of the burner via dual U clamps to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Professional Engineer design showing end vent airflow entry rate as equal as or less than design. 
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model.
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Especificaciones técnicas
  • Referenciavs-vh
  • Familia de productoPremier Vacuum Series
  • Grupo de productosPremier VS-VH
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC