Cortina acústica – Sistema de barrera acústica de doble cara de 2" | SCC-9
Rendimiento de la cortina acústica de doble cara
La cortina acústica SCC-9 es un sistema de barrera acústica de doble cara de 5 cm de grosor, diseñado para aplicaciones flexibles de control de ruido en interiores e industriales. Diseñada para instalación sobre rieles, suspendida o en espacios abiertos, esta cortina acústica ofrece una mejor atenuación del sonido y una absorción equilibrada en ambas superficies expuestas.
A diferencia de los sistemas de cortina de una sola cara, este sistema de cortina acústica de doble cara ofrece un rendimiento acústico uniforme independientemente de la orientación. Su construcción de doble cara lo hace ideal para particiones centrales, entornos industriales abiertos y aplicaciones con ruido proveniente de múltiples direcciones.
Aplicaciones de cortinas acústicas para interiores arquitectónicos
Las cortinas acústicas SCC-9 se especifican en entornos arquitectónicos que requieren un control acústico adaptable sin necesidad de paredes permanentes. Sus aplicaciones típicas en interiores incluyen oficinas diáfanas, zonas de contención para renovaciones, salas multiusos educativas, áreas de construcción de centros sanitarios, espacios para conferencias y eventos, entornos de hostelería y espacios culturales.
El espesor de 2 pulgadas mejora la absorción de baja frecuencia en comparación con los sistemas de cortinas más delgados, mejorando el rendimiento acústico general en espacios interiores de gran volumen.
Aplicaciones de cortinas acústicas industriales y barreras de sonido
En entornos industriales y de construcción, el SCC-9 funciona como una cortina acústica flexible capaz de aislar equipos y contener el ruido en la obra. Sus usos más comunes incluyen barreras acústicas para la construcción, cortinas de aislamiento para generadores, recintos de equipos, mamparas acústicas para la fabricación, áreas de contención de mantenimiento y muros acústicos temporales.
El diseño de cortina acústica de doble cara permite la instalación en pisos centrales de fábricas o bahías abiertas donde el control del sonido debe funcionar de manera efectiva en ambas direcciones.
Construcción de cortina acústica de 2 pulgadas y rendimiento STC
Cada panel de cortina acústica SCC-9 está diseñado para un bloqueo y absorción acústica equilibrados. El sistema incluye un núcleo de barrera de vinilo de carga masiva (MLV), dos capas de absorción de fibra de vidrio, revestimiento de vinilo reforzado en ambos lados y bordes con ojales de alta resistencia.
Las características de rendimiento incluyen:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |