Publique sus productos
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de pared – Sistema de insonorización para montaje en pared | SCC-8

    Los paneles acústicos de pared SCC-8 son un sistema de paneles insonorizados de montaje en pared, diseñados para el control permanente del sonido en interiores en entornos arquitectónicos e industriales ligeros. Diseñados específicamente como paneles acústicos fijos, los paneles SCC-8 proporcionan una reducción fiable del ruido aéreo y control de la reverberación sin necesidad de sistemas suspendidos ni particiones temporales.

    A diferencia de las barreras tipo cortina o los conjuntos montados sobre rieles, estos paneles acústicos se instalan directamente sobre paredes estructurales o enmarcadas, creando una solución de panel insonorizado estable y duradera para interiores comerciales e industriales. El modelo SCC-8 ofrece una absorción acústica robusta de NRC 0,70 a un precio asequible.

    Aplicaciones arquitectónicas de interiores

    Los paneles acústicos de pared SCC-8 se utilizan habitualmente en proyectos arquitectónicos donde el control del ruido y la claridad del habla son esenciales. Estos paneles insonorizantes de pared mejoran el rendimiento acústico interior en:

    • Oficinas de planta abierta
    • Aulas educativas y salas de conferencias
    • Instalaciones sanitarias y zonas de renovación
    • Entornos de hostelería
    • Salas de conferencias y reuniones
    • Aeropuertos y terminales de transporte
    • Centros de datos y salas de TI
    • Al instalarse directamente en las paredes, los paneles acústicos reducen la energía sonora reflejada y minimizan la acumulación de reverberación. Esto mejora la comodidad de los ocupantes, mejora la inteligibilidad del habla y contribuye a la conformidad acústica en interiores arquitectónicos modernos.

    Debido a que el sistema es modular, los diseñadores pueden escalar la cobertura según los requisitos del proyecto manteniendo la consistencia visual y de instalación.

    Aplicaciones de pared industriales ligeras

    En entornos industriales ligeros, los paneles de pared acústicos SCC-8 sirven como sistemas de control de ruido montados en la pared de forma permanente para:

    • Salas mecánicas
    • Salas de equipos
    • Recintos de generadores (aplicaciones de revestimiento de paredes)
    • Instalaciones de fabricación
    • Áreas de mantenimiento
    • Proyectos de mejora de instalaciones

    El diseño del panel insonorizante de pared proporciona un tratamiento acústico duradero donde es necesario controlar los niveles de ruido industrial sin necesidad de construir recintos acústicos completos. Estos paneles acústicos de pared respaldan las estrategias de mitigación del ruido en las instalaciones y pueden contribuir a las iniciativas de reducción de ruido relacionadas con la OSHA al integrarse en programas más amplios de control del sonido.

    Rendimiento acústico y construcción

    Cada panel de pared insonorizado SCC-8 integra múltiples componentes acústicos diseñados para gestionar tanto el bloqueo como la absorción del sonido.

    Composición del sistema:

    • Absorbedor de fibra de vidrio acolchada de 1" de espesor para control de reverberación
    • Revestimiento de vinilo reforzado para mayor durabilidad.
    • Compatibilidad con hardware de montaje de alta resistencia
    • Capa de absorción NRC de NRC .70
    • Atenuación eficaz del ruido aéreo
    • Control de transmisión de sonido basado en pared

    Al combinar vinilo de alta densidad con un soporte absorbente, estos paneles acústicos de pared ofrecen un enfoque equilibrado de insonorización y absorción acústica. El resultado es un sistema acústico de pared capaz de reducir tanto la transmisión de ruido directo como el sonido reflejado en espacios interiores.

    Instalación e integración

    Los paneles acústicos de pared SCC-8 están diseñados exclusivamente para su instalación en pared. Se fijan directamente a paredes estructurales o tabiques con marco mediante herrajes de montaje adecuados. Este método de instalación garantiza:

    • Colocación acústica permanente
    • Rendimiento de control de sonido estable
    • Compatibilidad con ambientes interiores terminados
    • Integración en elevaciones arquitectónicas
    • Dado que el sistema se monta en la pared, evita los problemas de coordinación estructural del techo asociados con los sistemas acústicos suspendidos.
    • Disponibilidad de modelos BIM y Revit
    • Los paneles de pared acústicos SCC-8 están disponibles como un producto listo para BIM para especificación y coordinación.

    Los formatos disponibles incluyen:

    • Autodesk Revit (.RFA)
    • Corporación Financiera Internacional
    • CAD 2D (.DWG)
    • Documentación técnica

    El modelo de panel de pared acústico de Revit incluye dimensiones paramétricas, colocación en la pared y flexibilidad de materiales, ideal para el desarrollo de proyectos LOD 300. Arquitectos e ingenieros pueden integrar el sistema de paneles de pared insonorizados directamente en los conjuntos de paredes, los cronogramas y la documentación.

    ¿Por qué especificar paneles de pared acústicos SCC-8?

    • Sistema de insonorización permanente de pared
    • Diseñado para interiores arquitectónicos.
    • Adecuado para el control de ruido industrial ligero.
    • Integración del rendimiento de STC y NRC
    • Construcción duradera con revestimiento de vinilo
    • Flexibilidad de cobertura modular
    • Listo para BIM para la coordinación de proyectos
    • El sistema SCC-8 proporciona una solución de panel de pared acústico de calidad profesional para proyectos que requieren un control de sonido estable en la pared en lugar de tratamientos temporales o suspendidos.
    Especificaciones

      • Color: Gray and Black,  (Call for Other Colors)
      • Materials: SCC-8 – 1″ Thick Quilted Fiberglass, .25 lbs sq/ft(Covered One Side), NRC – .70 
      • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
      • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards 
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-wall-panels-wall-mounted-scc-8
    • Familia de productoAcoustic Panels
    • Grupo de productosWall‑Mounted, Sound Absorbing, Interior Noise Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica