Publique sus productos
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Traducido por Google,

    Cortina de control de ruido industrial – Sistema de doble cara de 2" con STC 29 | SCC-10

    La cortina acústica industrial SCC-10 es un sistema de barrera acústica permanente de doble cara y 5 cm de espesor, diseñado para una atenuación de sonido industrial de alto rendimiento. Ideal para instalaciones de fabricación, salas de máquinas y recintos de equipos, esta cortina acústica industrial ofrece una reducción de la transmisión de sonido STC 29 para entornos interiores exigentes.

    Especificaciones del producto

    • Grosor: conjunto acústico de 2 pulgadas
    • Clasificación STC: Hasta STC 29 (dependiendo del ensamblaje)
    • Construcción: Sistema de cortinas acústicas de doble cara
    • Material del núcleo: Barrera de vinilo de alta densidad (MLV)
    • Capa de absorción: Absorción acústica de doble fibra de vidrio
    • Opciones de instalación: Montaje sobre riel, suspendido o con bastidor.
    • Tipo de aplicación: Instalación industrial permanente en interiores
    • Mercados principales: Fabricación, instalaciones industriales, salas de máquinas
    • Formatos BIM: Revit (.RFA), IFC, CAD 2D (.DWG)

    Cortinas de control de ruido industrial con rendimiento óptimo y clasificación STC 29.

    El modelo SCC-10 ofrece un índice STC de 29 cuando se instala como parte de un sistema adecuado. Su construcción de doble cara de 5 cm de espesor combina el bloqueo y la absorción del sonido en un único sistema de cortina de control de ruido industrial, diseñado para entornos interiores exigentes.

    Aplicaciones de cortinas permanentes para el control del ruido industrial

    Las cortinas de control de ruido industrial SCC-10 están diseñadas para el aislamiento de equipos de fabricación, el confinamiento de salas de máquinas, el aislamiento de compresores y generadores, las salas de bombas y la zonificación del ruido en plantas de producción. Diseñado para instalación permanente, el sistema proporciona una mitigación del ruido industrial consistente a largo plazo.

    Soluciones de cortinas acústicas para salas de máquinas y recintos de equipos

    En entornos mecánicos, SCC-10 funciona como una barrera acústica industrial flexible capaz de rodear equipos ruidosos sin necesidad de construir paredes rígidas. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen el aislamiento de sistemas de climatización, cerramientos de enfriadoras, contención de salas de calderas y divisiones de salas eléctricas.

    Construcción de barrera acústica industrial de doble cara de 2 pulgadas

    La cortina acústica SCC-10 incorpora un núcleo de vinilo de alta densidad, dos capas de absorción y revestimientos de vinilo reforzado en ambos lados. Este diseño de doble cara para el control del ruido industrial garantiza un rendimiento acústico equilibrado y un mejor control de la reverberación en entornos industriales abiertos.

    Instalación de cortinas industriales montadas sobre rieles y suspendidas

    El SCC-10 se puede instalar mediante sistemas de rieles montados en el techo, sistemas de cables suspendidos, marcos de montaje estructurales o conjuntos de gabinetes independientes. Si bien la instalación es flexible, el sistema está diseñado para uso industrial permanente en interiores.

    Modelos de cortinas industriales para el control del ruido compatibles con BIM

    SCC-10 está disponible como modelo de cortina de control de ruido industrial compatible con BIM para su coordinación y especificación. Los modelos de Revit admiten dimensionamiento paramétrico y representación de cerramientos, adecuados para el desarrollo en LOD 300 dentro de la distribución de instalaciones industriales.

    Especificaciones
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaindustrial-noise-control-curtain-2-inch-stc-29-scc-10
    • Familia de productoAcoustic Sound Barrier Curtains
    • Grupo de productosMass Loaded Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica