Publique sus productos
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Traducido por Google,

    CORTINA DE CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL – BARRERA ACÚSTICA STC 27 | SCC-12

    La cortina acústica industrial Steel Guard Safety SCC-12 es un sistema permanente para interiores diseñado para la contención del ruido industrial, el aislamiento de equipos y el control del sonido en salas de máquinas. La SCC-12 utiliza un núcleo de absorción acústica con un revestimiento de vinilo de alta densidad (MLV) para reducir la transmisión del sonido y gestionar el ruido reflejado en instalaciones en funcionamiento.

    LO QUE RECIBES (PAQUETE DE DESCARGA)

    • Objeto BIM: Familia de Revit para diseños de cortinas acústicas industriales
    • Formatos: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG)
    • Documentación: Datos técnicos / especificaciones
    • Uso: Contención de ruido industrial y aislamiento de equipos.

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (APTO PARA FILTROS)

    • Tipo de producto: Cortina de control de ruido industrial
    • Tipo de sistema: Sistema de cortinas acústicas industriales
    • Función principal: Control de ruido y contención de barreras acústicas.
    • Construcción: Núcleo de absorción acústica con revestimiento de barrera acústica MLV.
    • Grosor: 1 pulgada de conjunto acústico
    • Clasificación de rendimiento: reducción de la transmisión de sonido STC 27
    • Rendimiento acústico: NRC 0,70 absorción sonora
    • Opciones de instalación: Sistema de cortinas montadas sobre rieles; Paneles de cortinas acústicas suspendidas; Sistemas de cortinas para cerramientos de equipos
    • Aplicaciones típicas: Instalaciones de fabricación; Aislamiento de equipos industriales; Salas de máquinas; Áreas de mantenimiento; Control del ruido en plantas de producción.
    • Tipo de edificio: Instalaciones industriales; Plantas de fabricación; Almacenes
    • Modelo: SCC-12
    • Formatos BIM disponibles: Revit (RFA); IFC; CAD 2D (DWG)

    La cortina de control de ruido industrial SCC-12 combina absorción acústica y barrera sonora en un solo sistema. El revestimiento MLV mejora la atenuación de la transmisión del sonido, mientras que el núcleo acústico reduce la energía del ruido reflejado. Este diseño equilibrado permite la contención permanente del ruido en interiores, donde la flexibilidad de acceso y la reconfiguración son importantes.

    APLICACIONES INDUSTRIALES

    • barreras de aislamiento de equipos
    • Contención del ruido en zonas de trabajo
    • Control acústico del área de mantenimiento
    • Separación del ruido de la sala mecánica
    • Zonificación del ruido en la planta de producción

    OPCIONES DE INSTALACIÓN: El modelo SCC-12 se puede instalar como cortina montada sobre riel, paneles suspendidos o integrado en la disposición de gabinetes de equipos. Diseñado para uso industrial permanente en interiores.

    REVT / BIM: INICIO RÁPIDO (3 PASOS)

    • Coloque el sistema de cortinas en el modelo como un panel o una hilera.
    • Ajuste la altura y el ancho para que coincidan con la abertura o el cerramiento.
    • Utilice tipos que se ajusten a los requisitos y al diseño del proyecto.

    MODELOS PREPARADOS PARA BIM Los formatos disponibles incluyen Revit (RFA), IFC y CAD 2D (DWG) para facilitar la coordinación y la documentación industrial.

    FRASES DE BÚSQUEDA RELACIONADAS

    Las cortinas de control de ruido industrial se utilizan habitualmente para recintos de equipos, contención del ruido en la fabricación y control del sonido en salas de máquinas.

    Especificaciones
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaindustrial-noise-control-curtain-scc-12
    • Familia de productoAcoustic Sound Barrier Curtains
    • Grupo de productosMass Loaded Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica