CORTINA DE CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL – BARRERA ACÚSTICA STC 32 | SCC-13
La cortina acústica industrial Steel Guard Safety SCC-13 es un sistema de alto rendimiento diseñado para la contención permanente del ruido industrial en interiores. La SCC-13 utiliza un conjunto de absorción acústica más grueso, combinado con un respaldo de vinilo de alta densidad (MLV), para ofrecer una mayor reducción de la transmisión del sonido y una mejor absorción acústica en entornos industriales exigentes.
El sistema SCC-13 es ideal para instalaciones que requieren un mejor rendimiento acústico alrededor de maquinaria, equipos y áreas de producción, al tiempo que mantienen un acceso flexible y diseños adaptables.
LO QUE RECIBES (PAQUETE DE DESCARGA)
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (APTO PARA FILTROS)
RENDIMIENTO DE LAS CORTINAS DE CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL
Las cortinas de control de ruido industrial SCC-13 combinan la absorción acústica con una barrera sonora para crear un sistema de contención acústica equilibrado. El revestimiento de vinilo de alta densidad aumenta la atenuación de la transmisión del sonido, mientras que el núcleo acústico absorbe la energía del ruido reflejado en entornos industriales.
El conjunto acústico de 2 pulgadas permite que el SCC-13 logre una reducción de la transmisión de sonido STC 32 con una absorción acústica NRC 0,85, lo que lo hace adecuado para áreas de fabricación con alto nivel de ruido y entornos con maquinaria pesada.
APLICACIONES DE CORTINAS PARA EL CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL
Los sistemas de cortinas acústicas industriales se utilizan ampliamente en instalaciones que requieren un aislamiento acústico flexible alrededor de la maquinaria y las áreas de producción.
Las aplicaciones típicas incluyen:
Estos sistemas permiten a las instalaciones reducir la exposición al ruido al tiempo que mantienen el flujo de trabajo y la accesibilidad a los equipos.
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Las cortinas acústicas industriales SCC-13 se pueden instalar en varias configuraciones, entre las que se incluyen:
Esta flexibilidad permite a las instalaciones crear zonas de contención de sonido adaptables sin necesidad de construir muros permanentes.
GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE REVIT / BIM
CORTINA DE CONTROL DE RUIDO INDUSTRIAL COMPATIBLE CON BIM
Las cortinas de control de ruido industrial SCC-13 están disponibles como objetos compatibles con BIM para su coordinación y especificación.
Los formatos disponibles incluyen:
Estos modelos BIM permiten integrar los sistemas de cortinas acústicas directamente en el diseño de las instalaciones industriales.
APLICACIONES RELACIONADAS DE CORTINAS ACÚSTICAS
Las cortinas de control de ruido industrial se utilizan habitualmente para recintos de equipos, contención del ruido en la fabricación, control del sonido en salas de máquinas y gestión del ruido en plantas de producción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |