Publique sus productos
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Traducido por Google,

    CORTINA DE CONTROL DE RUIDO EXTERIOR – BARRERA ACÚSTICA INDUSTRIAL STC 27 | SCC-12 EXT

    Las cortinas acústicas para exteriores Steel Guard Safety SCC-12 EXT ofrecen un aislamiento acústico resistente a la intemperie para equipos industriales, generadores, compresores e instalaciones mecánicas. Diseñadas para uso permanente en exteriores, las SCC-12 EXT combinan una capa de absorción acústica con un respaldo de vinilo de alta densidad para reducir la transmisión del sonido y controlar el ruido de los equipos exteriores.

    Este sistema de cortinas acústicas para exteriores permite a las instalaciones crear un aislamiento acústico exterior flexible alrededor de la maquinaria y los equipos de producción, al tiempo que mantiene el acceso a los equipos y el flujo de aire.

    LA DESCARGA DEL OBJETO BIM INCLUYE

    • Familia de cortinas acústicas de Revit
    • Modelo de coordinación de la IFC
    • archivos de dibujo CAD 2D
    • Especificaciones acústicas técnicas

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

    Tipo de producto: Cortina de control de ruido exterior

    Tipo de sistema: Sistema de cortinas acústicas exteriores

    Función principal: Barrera acústica exterior y contención del ruido.

    Construcción: Núcleo de absorción acústica con respaldo de vinilo reforzado con masa y resistente a la intemperie.

    Grosor de la cortina: 1 pulgada (conjunto acústico)

    Clasificación de rendimiento STC 27 reducción de la transmisión de sonido

    Rendimiento acústico NRC 0,70 absorción sonora

    Opciones de instalación: Sistemas de cortinas exteriores montadas sobre rieles, paneles acústicos exteriores suspendidos, sistemas de cortinas para cerramientos de equipos.

    Aplicaciones típicas: Carcasas para equipos exteriores, barreras acústicas para generadores, control de ruido en patios mecánicos, contención de ruido en compresores industriales, barreras acústicas para maquinaria exterior.

    Tipo de edificio: Instalaciones industriales, plantas de fabricación, infraestructura de servicios públicos.

    Modelo SCC-12 EXT

    Formatos BIM disponibles: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG).

    RENDIMIENTO DE LAS CORTINAS DE CONTROL DE RUIDO EXTERIOR

    Las cortinas acústicas para exteriores SCC-12 EXT combinan absorción acústica con una barrera de sonido para controlar el ruido de los equipos exteriores. El respaldo de vinilo con masa integrada aumenta la atenuación de la transmisión del sonido, mientras que el núcleo acústico reduce la energía sonora reflejada alrededor de las instalaciones de los equipos.

    El sistema proporciona una reducción de la transmisión de sonido STC 27 con una absorción acústica NRC 0,70, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de control de ruido industrial moderado en exteriores.

    APLICACIONES INDUSTRIALES PARA EXTERIORES

    • Barreras acústicas para generadores
    • Control de ruido de equipos HVAC exteriores
    • Carcasas para compresores industriales
    • Contención acústica del patio mecánico
    • Reducción del ruido de la maquinaria exterior

    APLICACIONES ACÚSTICAS COMUNES EN EXTERIORES

    Las cortinas acústicas para exteriores se utilizan ampliamente como barreras insonorizantes para generadores, para contener el ruido en estaciones de compresores, para controlar el ruido en patios mecánicos y para reducir el ruido de equipos de fabricación exteriores.

    SISTEMAS DE CORTINAS ACÚSTICAS RELACIONADOS

    Los sistemas de cortinas acústicas de Steel Guard Safety incluyen múltiples soluciones diseñadas para el control del ruido industrial y la contención del sonido.

    • Cortinas de control de ruido industrial (sistemas para interiores)
    • Cortinas de control de ruido para exteriores (sistemas exteriores)
    • Pantallas acústicas portátiles y paneles de barrera acústica
    • Cerramientos acústicos con cortinas para equipos industriales

    Estos sistemas permiten a las instalaciones controlar el ruido de la maquinaria, la transmisión del sonido de los generadores y el ruido de los equipos industriales tanto en interiores como en exteriores.

    SISTEMAS DE CONTROL DE RUIDO EXTERIOR RELACIONADOS

    • Cortinas de control de ruido para exteriores SCC-12
    • Cortinas de control de ruido exterior de alto rendimiento SCC-13
    • Sistemas de cortinas acústicas industriales
    • Pantallas acústicas portátiles y paneles de barrera acústica

    CORTINA ACÚSTICA PARA EXTERIORES COMPATIBLE CON BIM

    Las cortinas de control de ruido para exteriores SCC-12 EXT están disponibles como objetos compatibles con BIM para el diseño y la coordinación de instalaciones industriales.

    Los formatos disponibles incluyen:

    • Autodesk Revit (RFA)
    • IFC
    • CAD 2D (DWG)

    SISTEMAS DE CORTINAS ACÚSTICAS INDUSTRIALES

    Los sistemas de cortinas acústicas industriales proporcionan un aislamiento acústico flexible para equipos de fabricación, compresores, generadores y salas de máquinas. Las cortinas de barrera acústica se utilizan ampliamente para el control del ruido industrial en lugares donde la instalación de paredes acústicas permanentes no es viable.

    CORTINAS EXTERIORES PARA EL CONTROL DEL RUIDO INDUSTRIAL

    Las cortinas acústicas exteriores y los paneles de barrera de sonido se utilizan ampliamente para controlar el ruido de equipos industriales, generadores y la transmisión de sonido en patios de maquinaria. Las cortinas de control de ruido exterior ofrecen soluciones flexibles para la contención del sonido en situaciones donde las barreras acústicas permanentes no son viables.

    Especificaciones
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
1 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 27 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.70 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-12 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-noise-control-curtain-scc-12-ext
    • Familia de productoOutdoor Sound Barrier Panels
    • Grupo de productosMass Loaded Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers