Publique sus productos
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Traducido por Google,

    Pantallas acústicas portátiles – Paneles modulares industriales de barrera acústica | SCC-12 y SCC-13

    Las pantallas acústicas portátiles Steel Guard Safety son paneles móviles de barrera acústica de grado industrial diseñados para el control de ruido temporal y semipermanente en instalaciones de fabricación, comerciales y de usos múltiples. Disponibles en configuraciones de 1 pulgada (SCC-12) y 2 pulgadas (SCC-13) con respaldo de vinilo de alta densidad (MLV), estas pantallas acústicas portátiles ofrecen absorción y bloqueo de sonido en entornos con alto nivel de ruido.

    Especificaciones del producto

    • Opciones de espesor del panel: 1" (SCC-12) o 2" (SCC-13)
    • Material del núcleo: Núcleo de absorción acústica con revestimiento MLV.
    • Clasificación STC: SCC-12 – STC 27 | SCC-13 – STC 32
    • Clasificación NRC: SCC-12 – NRC 0,70 | SCC-13 – NRC 0,85
    • Configuración: Paneles modulares independientes o conectables.
    • Movilidad: Ruedas disponibles opcionalmente
    • Tipo de aplicación: Uso industrial y comercial en interiores

    Pantallas acústicas industriales portátiles con rendimiento STC de 27 a 32

    Las pantallas acústicas portátiles SCC-12 y SCC-13 combinan la absorción acústica y la tecnología de barrera sonora en un único sistema de paneles modulares. El revestimiento integrado de vinilo de alta densidad (MLV) aumenta la atenuación de la transmisión del sonido, mientras que el núcleo acústico reduce la energía del ruido reflejado en entornos industriales.

    La configuración SCC-13 de 2 pulgadas ofrece un rendimiento superior con un STC de 32 y un NRC de 0,85, lo que la hace idónea para entornos de fabricación y equipos con altos niveles de ruido. La versión SCC-12 de 1 pulgada proporciona un control eficaz del ruido moderado con un STC de 27 y un NRC de 0,70.

    Pantallas acústicas portátiles modulares para el control del ruido industrial.

    Las pantallas acústicas portátiles pueden utilizarse como barreras de aislamiento de equipos, muros temporales de contención de ruido, separadores de zonas de trabajo industriales, barreras de control acústico en áreas de mantenimiento y divisores de espacios comerciales multiusos. Los paneles pueden utilizarse de forma independiente o unirse entre sí para crear zonas de contención acústica industrial más extensas.

    Paneles acústicos portátiles, independientes y conectables.

    Cada pantalla acústica portátil está diseñada para un uso estable e independiente. Los paneles se pueden conectar para formar conjuntos modulares de barrera acústica más grandes, lo que permite una mayor flexibilidad en la distribución de las instalaciones. Las ruedas opcionales facilitan su reposicionamiento según las necesidades operativas, lo que hace que estas pantallas acústicas portátiles se adapten a entornos industriales en constante evolución.

    Comparación del rendimiento de pantallas acústicas portátiles de 1 pulgada frente a pantallas acústicas portátiles de 2 pulgadas.

    • SCC-12 (1 pulgada):
    • STC 27
    • NRC 0,70
    • SCC-13 (2 pulgadas):
    • STC 32
    • NRC 0,85

    Mayor bloqueo y absorción del sonido para entornos con alto nivel de ruido.

    Modelos portátiles de pantallas acústicas compatibles con BIM para diseños industriales.

    Las pantallas acústicas portátiles de seguridad Steel Guard están disponibles como objetos compatibles con BIM para la planificación y coordinación de instalaciones industriales.

    Los formatos disponibles incluyen Autodesk Revit (.RFA), IFC y CAD 2D (.DWG). El modelo BIM admite la configuración modular y la planificación de la distribución en entornos de fabricación, comerciales e industriales.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportable-acoustic-screens-industrial-sound-barrier-panels
    • Familia de productoAcoustic Screen
    • Grupo de productosPortrable Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica