Publique sus productos
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Karman® Office Chair

    Traducido por Google,

    Relájate y deja que la física haga su trabajo. Con un tejido de alto rendimiento exclusivo y una estructura sorprendentemente ligera, la Steelcase Karman va más allá de las sillas de oficina de malla líderes del mercado para brindar una comodidad sin esfuerzo.

    Más allá de la comodidad. Más allá de la malla.

    El diseño del Steelcase Karman se basa más en la física que en la mecánica, respondiendo intuitivamente a tus movimientos y peso. Ofrece una comodidad sin esfuerzo.

    Fue esta idea de «ir más allá» y de superar los límites de la ciencia de los materiales y el diseño lo que inspiró el nombre de esta silla. La Línea de Kármán es donde la atmósfera terrestre se encuentra con el espacio, la ingravidez se vuelve posible y trascender se convierte en realidad.

    Va más allá de las expectativas de una silla de oficina de malla tradicional y proporciona una experiencia de asiento completamente nueva.

    La silla de oficina Steelcase Karman cuenta con movimiento orgánico, asiento híbrido patentado, borde confortable, dial de confort, reposabrazos 4D, tecnología LiveBack™ y, para los modelos con revestimiento Lux, soporte lumbar ajustable .

    • Un mecanismo activado por el peso responde automáticamente a tu cuerpo mientras te sientas y cambias de postura en todas las direcciones.
    • El asiento híbrido patentado utiliza un sistema de suspensión con amortiguación integrada, que proporciona la máxima comodidad durante todo el tiempo que estés sentado.
    • El borde ergonómico permite que la estructura ultraligera se flexione para eliminar los bordes duros y los puntos de presión en las piernas y el cuerpo.
    • El selector de confort ofrece cuatro posiciones de reclinación, lo que le permite ajustar el nivel de resistencia adecuado contra su espalda mientras se reclina.
    • Los reposabrazos 4D son totalmente ajustables: se elevan y descienden, giran hacia adentro y hacia afuera y se desplazan en todas direcciones, permitiendo que los brazos y los hombros se coloquen en la posición correcta.
    • La tecnología LiveBack™ equilibra el peso corporal, brindando soporte a la espalda y la columna vertebral a la vez que proporciona comodidad y un ajuste óptimos.
    • Soporte lumbar ajustable para modelos con revestimiento Lux.
      Especificaciones
      • Standard + Optional Features

        Options

        • Standard back chair or standard back stool
        • 4D arms or armless
        • Casters* or glides
        • Polished aluminum base
        • Optional lumbar support

        *Casters available in soft dual-wheel roll-control, hard dual-wheel roll-control, hard hubless, and soft hubless.

        Durability

        Steelcase Karman is backed by the Steelcase Limited Lifetime Warranty.

        Surface Materials

        Steelcase Karman is available in the following finish options:

        Seat and Back

        • Intermix: Black, Baltic, Peacock, Merlot
        • Intermix Shift: Red / Blue, Gold / Blue
        • Intermix Opaque: Seagull, Platinum, Bronze, Black, Baltic, Peacock, Merlot

        Base

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
        • Polished aluminum

        Arms

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasteelcase-karman-office-chair
      • Familia de productoOffice Furniture
      • Grupo de productosOffice Chairs
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-06-02
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1030
      • Ancho (mm)645
      • Profundidad (mm)680
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina