Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SP200 I Public

Número de Artículo: sp200_i_public
Fabricante: Steelpro
Familia del producto: Stair Systems
Grupo del producto: SP200
Anchura (mm): 1200
Altura (mm): 3000
Profundidad (mm): 400
Fecha de publicación: 2015-06-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland
Peso Neto (kg): 15

Categoría BIMobject: Construcción - Escaleras
Clasificación IFC: Stair
Uniclass 1.4 Código: L4322
Uniclass 1.4 Descripción: Stairs

BIMobject®