Publique sus productos
SP200 I+I Public
Steelpro

SP200 I+I Public

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema de escalera SP200 de Steelpro es único. Las escaleras siempre se entregan prefabricadas y solo requieren ensamblaje en la construcción. Todo el producto está compuesto por piezas de aluminio fabricadas mediante la técnica de extrusión, cortadas y atornilladas entre sí. Este concepto pensado previamente conduce a un producto muy elegante y confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasp200_ii_public
  • Familia de productoStair Systems
  • Grupo de productosSP200
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
  • Clasificación IFC Escalera