Publique sus productos
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Traducido por Google,

    Mezclador de bañera de pie
    Con cartucho cerámico
    con caño giratorio
    Saliente del caño 254 mm
    Con desviador y teleducha
    Intrínsecamente seguro contra el reflujo
    Compatible con calentadores de agua instantáneos 21 kWh
    Material: latón
    superficie: cromo

    Especificaciones técnicas
    • Referencia135_1162
    • Familia de productoSeries 135
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1115
    • Ancho (mm)176
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures