Publique sus productos
Munksten 105X105x70
S:t Eriks

Munksten 105X105x70

Traducido por Google,

La piedra de monje es un sistema popular con posibilidades ilimitadas. Esta losa/losa es lisa con bordes biselados y es excelente para pavimentar espacios públicos como calles, plazas y estacionamientos.

Siéntase libre de usar los formatos más grandes para formar líneas cruzadas y seguras en las superficies abiertas. La piedra monje se basa en la dimensión del módulo de 210 mm y cubre una gran cantidad de productos complementarios, como losetas táctiles, refuerzo de césped y losetas para canalones.

Especificaciones técnicas
  • Referencia9510-070200
  • Familia de productoMarksten
  • Grupo de productosMunksten
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC012349
  • Nombre ETIMConcrete tile
  • Nombre UNSPSCConcrete bricks
  • Código UNSPSC30131603
  • Código Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Descripción Uniclass 2015Landscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniClass Landscaping