Mientras que los adoquines de piedra natural se han utilizado tradicionalmente en este tipo de proyectos, los adoquines de porcelana tienen un número significativo de ventajas sobre la piedra natural. Los adoquines porcelánicos tienen una absorción de agua inferior al 0,1%, no solo es excepcionalmente resistente a las manchas, sino que el agua no puede penetrar, por lo que evita problemas de agrietamiento por congelamiento que pueden ser un problema en ciertas zonas climáticas con pavimentos de piedra natural.
Debido a que la porcelana se fabrica a una temperatura extremadamente alta y es muy densa, las losas de porcelana de ¾” de espesor tienen suficiente resistencia para usarse con sistemas de soporte de pedestal para construir plataformas exteriores elevadas y plataformas de techo, no solo para aplicaciones residenciales, sino también para aplicaciones peatonales altas. Aplicaciones comerciales de tráfico.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |