Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Disponible en Estados Unidos
Sterling Plumbing
Seguir
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Sterling-71041120
Familia de producto
Bathtubs
Grupo de productos
Performa
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-04-01
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
16.25
Ancho (pulgadas)
60
Profundidad (pulgadas)
29
Links
Links
Instalación URL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
Instrucciones de instalación
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Descripción técnica
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Composite
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Descargar
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Descargar
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Descargar
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Descargar
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Descargar
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Descargar