Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain
Traducido por Google,
Con un diseño elegante y ergonómico, esta bañera Ensemble proporciona la máxima comodidad para sumergirse, proporcionando soporte lumbar y un baño profundo.
Hecho de material Vikrell® sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
Diseñado con un delantal de 16"
El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar.
Bañera de suave pendiente con faldón integrado
El friso de madera de 2" permite la instalación con azulejos sobre la cubierta del baño
Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1