Publique sus productos
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Traducido por Google,
El inodoro Rockton con tecnología Dual Force ofrece un rendimiento de ingeniería de precisión y cumple con los estrictos estándares de conservación de agua, proporcionando años de funcionamiento sin problemas. El diseño geométrico del tanque refleja el estilo contemporáneo en cualquier baño o tocador.

  • La tecnología Dual Force permite elegir una descarga de 0,8 galones para residuos líquidos o ligeros. La descarga de 1,6 galones es para desechos sólidos o a granel
  • La tecnología Dual Force puede ahorrarle a la familia promedio de 4 hasta 24,000 galones de agua por año con la opción de .8 galones
  • El actuador de dos botones proporciona opciones de descarga fáciles de usar
  • Fabricado con porcelana vítrea de grado A para proporcionar un producto duradero y no poroso con un acabado duro y brillante.
  • Un protector sanitario ayuda a evitar que el líquido se meta debajo del tanque.
  • El tazón alargado tiene una longitud de borde extendida para que los adultos lo usen cómodamente
  • Cumple con el liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED)
  • Cumple con las normas de consenso nacional ASME A112.19.2/CSA B45.1
  • Garantía limitada de 5 años
  • Cumple con las estrictas pautas de rendimiento de descarga establecidas por el programa WaterSense de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
  • Los inodoros con la etiqueta WaterSense usan al menos un 20 % menos de agua que los inodoros estándar de 1,6 galones
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el LEED Green Building Rating System™. Consulte la hoja de especificaciones para obtener información sobre el uso del agua.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-402027
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosRockton™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros