Publique sus productos
Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Windham™ Luxury Height™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Pro Force® Technology

Traducido por Google,
Los inodoros Windham™ están diseñados para brindar un rendimiento excepcional y están diseñados para ofrecer funcionalidad y estilo. La construcción de porcelana vitrificada y una descarga que ahorra agua significan un rendimiento confiable con un valor duradero.

  • Fabricado con porcelana vítrea de grado A para proporcionar un producto duradero y no poroso con un acabado duro y brillante.
  • Utiliza 1,6 galones de agua por descarga; cumple con los estrictos estándares actuales de conservación de agua
  • El tazón alargado tiene una longitud de borde extendida para que los adultos lo usen cómodamente
  • Sistema de instalación de conexión rápida de tres pernos
  • Garantía limitada de rendimiento de una descarga
  • Garantía limitada de 5 años
  • Cumple con las normas de consenso nacional ASME A112.19.2/CSA B45.1
  • Adaptable a ADA cuando se instala según los requisitos de las Pautas de accesibilidad, Sección 604 Inodoros, de la Ley
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-402315
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWindham™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros