Publique sus productos
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Traducido por Google,

El diseño limpio y reducido de Performa(TM) de Sterling, hecho de material sólido Vikrell ©, brinda un baño espacioso y relajante que se combina fácilmente con una variedad de decoraciones. El acabado de alto brillo proporciona un aspecto brillante que es fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71041112
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosPerforma
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-04-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18.5
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)29
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs