Publique sus productos
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traducido por Google,
El aspecto tradicional de los azulejos sin líneas de lechada para limpiar. Esta bañera/ducha de diseño modular de cuatro piezas hecha de material sólido Vikrell® ofrece fácil mantenimiento y amplio espacio de almacenamiento.
  • Ligeramente más ancho para mayor comodidad.
  • Diseñado con un delantal de 16"
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
  • El marco de pared de azulejos realistas cuenta con estantes moldeados para un amplio espacio de almacenamiento.
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • El respaldo integral y los reposabrazos ofrecen una comodidad total
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71110110
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas