Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain
Traducido por Google,
Con un diseño elegante y ergonómico, la bañera Ensemble™ de Sterling proporciona la máxima comodidad para sumergirse, con apoyabrazos incorporados y un respaldo contorneado que se adapta perfectamente a la curva natural del cuerpo. La sólida construcción del material Vikrell® y el acabado de alto brillo resisten las manchas, las astillas y los rayones.
Pozo de baño extra profundo para mayor comodidad
Diseñado con un delantal de 18"
Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
Bañera de suave pendiente con faldón integrado
El friso de madera de 2" permite la instalación de losetas sobre la plataforma del baño
Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1