Publique sus productos
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Traducido por Google,
Con un diseño elegante y ergonómico, la bañera Ensemble™ de Sterling proporciona la máxima comodidad para sumergirse, con apoyabrazos incorporados y un respaldo contorneado que se adapta perfectamente a la curva natural del cuerpo. La sólida construcción del material Vikrell® y el acabado de alto brillo resisten las manchas, las astillas y los rayones.

  • Pozo de baño extra profundo para mayor comodidad
  • Diseñado con un delantal de 20"
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Espacio libre entre el drenaje y el piso de 3", lo que significa que no es necesario cortar el contrapiso ni instalar una costosa protección contra incendios o protección contra plagas
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71121122
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas