Publique sus productos
Lawson™, Series 7126, 60" x 32" Bath

Lawson™, Series 7126, 60" x 32" Bath

Traducido por Google,
Dele a su baño la apariencia limpia y la sensación cómoda de los muebles contemporáneos con una bañera empotrable o una bañera de hidromasaje Lawson. Cree la impresión de un mueble hecho a medida con patas de bloque y un borde inferior empotrado cuando instale el faldón opcional.

  • La longitud de 5' se adapta perfectamente a una abertura estándar, lo cual es conveniente para remodelaciones y construcciones nuevas
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Respaldo contorneado con soporte lumbar
  • Cumple con los estándares de consenso nacional CSA B45
  • Dos delantales opcionales disponibles: con o sin panel de acceso frontal. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71261100
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosLawson
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas