Publique sus productos
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain

Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain

Traducido por Google,
Diseño limpio y contemporáneo con amplio espacio para estantes, Ensemble Medley actualiza el aspecto de cualquier baño.
  • Hecho de material Vikrell® sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • Sin masilla, lo que facilita la instalación y reduce la necesidad de mantenimiento a largo plazo
  • El innovador sello Dry-Block™ y el sistema de contención de agua canalizada forman costuras herméticas
  • Con un diseño limpio y contemporáneo con mucho espacio para estantes, Ensemble Medley actualiza el aspecto de cualquier baño.
  • Las juntas entrelazadas machihembradas forman una apariencia uniforme y una instalación sencilla
  • El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar.
  • Cumple con los estándares de consenso nacional CSA B45.5/IAPMO Z124
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-71320120
  • Familia de productoBath/Shower Units
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas