Publique sus productos
Ensemble™ 36, Series 7220, 36" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower

Ensemble™ 36, Series 7220, 36" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower

Traducido por Google,
Ducha de 36", hecha de material sólido Vikrell®, Diseño modular de cuatro piezas que se mueve alrededor de las esquinas y a través de las puertas con facilidad, Las juntas entrelazadas machihembradas forman una apariencia uniforme y simplifican la instalación, Pared curva con apariencia y sensación suaves, Alta durabilidad -El acabado brillante brinda una superficie suave y brillante Los estantes convenientes brindan un amplio espacio de almacenamiento Se agregó una repisa para afeitar/reposapiés para mayor comodidad Garantía limitada comercial de 10 años para el consumidor/3 años

  • Módulo de ducha de 36"
  • Hecho de material Vikrell sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
  • Pared curva con aspecto y tacto suaves
  • Prácticos estantes que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento.
  • Reposapiés/reposapiés para afeitar añadido para mayor comodidad
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Garantía limitada comercial de 10 años para el consumidor/3 años
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-72200100
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas