Publique sus productos
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower with Age in Place Backers

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower with Age in Place Backers

Traducido por Google,
Perfecta para reemplazar una bañera/ducha existente de 60" x 32", esta ducha con drenaje de extremo Ensemble se adapta a la misma configuración de espacio y drenaje que su unidad anterior. Es la solución de remodelación ideal para aquellos que ya no necesitan una bañera o que ahora quieren tener un umbral más bajo para pasar por encima.

  • Módulo de ducha estándar de 5 pies (60")
  • Hecho de material Vikrell® sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • Sin masilla, lo que facilita la instalación y reduce la necesidad de mantenimiento a largo plazo
  • El innovador sello Dry-Block™ y el sistema de contención de agua canalizada forman costuras herméticas
  • El diseño modular permite moverlo por las esquinas y a través de las puertas con facilidad
  • Incluye respaldos instalados de fábrica en su lugar para la instalación posterior de la barra de apoyo
  • Pared curva con aspecto y tacto suaves
  • Incluye una repisa de afeitar/reposapiés
  • Los estantes convenientes brindan un amplio espacio de almacenamiento
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Garantía limitada comercial de 10 años para el consumidor/3 años
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-plumbing-72180126
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas