Publique sus productos
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Traducido por Google,
Perfecta para aplicaciones de azulejos, la base de ducha con drenaje final Ensemble permite una apariencia personalizada sin la preocupación de un receptor de azulejos. Es la solución de remodelación ideal para aquellos que ya no necesitan una bañera o que ahora quieren tener un umbral más bajo para pasar por encima.

  • Reemplaza fácilmente una bañera/ducha estándar de 5' sin mover el desagüe
  • Hecho de material Vikrell® sólido para mayor resistencia, durabilidad y belleza duradera
  • El acabado duradero de alto brillo brinda una superficie suave y brillante que es fácil de limpiar
  • Garantía limitada comercial de 10 años para el consumidor/3 años
  • Cumple con las normas de consenso nacional ANSI Z124.1.2 y CSA B45.1
Especificaciones técnicas
  • Referenciasterling-plumbing-72181110
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosEnsemble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas