Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Traducido por Google,

Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

Para agua fría o premezclada.

Incluye opciones para operación por onda o proximidad, y accesorios para instalación en pared de ladrillo.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada.
  • Instalación oculta, todos los componentes dentro de la caja, lo que la hace reparable desde el frente
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Power Source: 9V Transformer
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaapollo-ale
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de productosApollo AL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures