Publique sus productos
Bathroom Urinal Partitions
Bathroom Urinal Partitions
Bathroom Urinal Partitions

    Bathroom Urinal Partitions

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mampara de urinario laminada de alta presión, muy duradera y libre de rayones, que se ofrece en varias opciones de acabado.

    Divisor complementario a las mamparas y cabinas de WC sin contacto del galardonado Stern.

    • Tabique HPL de 42 mm de espesor.
    • Diseño único que respalda la integridad estructural y la resistencia.
    • Separaciones de urinario sin costuras para una apariencia suave y limpia.
    • Perfiles de aluminio anodizado satinado o negro.
    • Disponible en una variedad de colores.
    • Instalación rápida y sencilla
    Especificaciones
    • Doors and Dividers/Partitions

      • 42 mm thick

      Frame

      • Anodized aluminum 6063 with 3mm HPL on both sides

      Keywords: bathroom partitions, bathroom partition, washroom cubicle, bathroom cubicle, bathroom divider, water closet, urinal screen, urinal divider, hpl partitions, high pressure laminate partition, hpl cubicle, toilet partition, toilet partitions, toilet cubicles, toilet partition, bathroom partition, high pressure laminate

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurinal-partitions
    • Familia de productoTouch Free Cubicles
    • Grupo de productosTouchless WC Cubicles Toilet Partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas