Publique sus productos
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Traducido por Google,

    Diseño elegante y resistente al vandalismo. Fácil instalación. Larga duración incluso en las condiciones más exigentes. Mantiene los baños limpios y ahorra agua y jabón. Evita la contaminación cruzada. Ideal para oficinas, hoteles, restaurantes y todo tipo de baños comerciales. Disponible en versión alta y con mezclador de agua fría y caliente.

    Grifo electrónico sin contacto para instalación sobre encimera, con dispensador de jabón a juego. Activado por sensor infrarrojo. Para agua fría o premezclada. Cuerpo cromado, otros acabados disponibles, incluyendo negro mate, acabado bronce antiguo PVD, níquel cepillado PVD (acero inoxidable) y cobre PVD. Incluye indicador de batería baja. La línea BOREAL incluye una versión alta para fregaderos de encimera y una versión con mezclador para ajustar la temperatura del agua y los filtros. Se puede proporcionar un enjuague higiénico obligatorio de 24 horas bajo pedido. Ajustes regulables mediante control remoto: alcance del sensor, tiempo de seguridad, retardo de entrada, retardo de salida, encendido/apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

    Especificaciones
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet), 1000 version for both cold and hot water for temperature control (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboreal-touchless-duo-soap-and-water-copy
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de productosBoreal
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica