Publique sus productos
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Traducido por Google,

Grifo electrónico de pared sin contacto operado por sensor IR.

Alimentado por una batería interna de 9V. Para agua fría o premezclada.

ventajas:

  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
  • Dado que el sensor, el solenoide y la batería están dentro del cuerpo, el mantenimiento es extremadamente fácil.
  • Ideal para proyectos de remodelación
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Especificaciones técnicas
  • Referenciaapollo-free
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de productosApollo Free
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures