Publique sus productos
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5
Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5

    Boreal Touchless Deck Mounted Faucet SKU:212000/5

    Traducido por Google,

    SKU: 212000 - Batería 212005 - Transformador

    Presentamos el grifo Boreal Touchless para encimera: un grifo de vanguardia de calidad profesional que personifica la comodidad y la eficiencia. Este grifo automático está diseñado para usarse con agua fría o premezclada, lo que lo hace perfecto para áreas de alto tránsito como baños y cocinas.

    Con un elegante cuerpo cromado y opciones de acabado personalizables, el grifo Boreal se integra a la perfección en cualquier espacio. Su funcionamiento se basa en una caja de alimentación dual, que ofrece flexibilidad al poder utilizarse con 6 pilas AA de 1,5 V o un transformador de 9 V para un suministro eléctrico continuo.

    El sensor oculto del grifo, ingeniosamente integrado en el caño, garantiza una activación sin contacto para una mayor higiene y facilidad de uso. Un filtro incorporado asegura además el suministro de agua limpia en cada uso.

    Controla la configuración de tu grifo con el mando a distancia incluido, que te permite ajustar el alcance del sensor, el tiempo de seguridad, el retardo de entrada y salida, la función de encendido/apagado e incluso restablecer la configuración de fábrica. Este nivel de personalización garantiza un rendimiento óptimo adaptado a tus necesidades específicas.

    Mejore su espacio comercial con el grifo Boreal Touchless Deck Mounted, un ejemplo de innovación y practicidad en la tecnología moderna de plomería. Experimente la comodidad y la higiene del futuro con cada uso.

    Grifo de lavabo electrónico accionado por sensor infrarrojo.

    La serie incluye opciones para agua fría o premezclada, así como para agua caliente y fría, versiones altas para fregaderos de encimera y el dispensador de agua y jabón.

    Ventajas:
    • Reduce drásticamente el consumo de agua.
    • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada.
    • Ajustes del sensor regulables mediante control remoto
    • Fácil instalación
    • Válvula solenoide interna
    • Dispensador de jabón a juego accionado por infrarrojos

    Especificaciones
    • Additional information

      Water supply

      Cold or premixed water (1 inlet)

      Power source

      9V Alkaline Battery, 9V Transformer

      LEAD FREE

      5452 standard approved

      Accessories

      Stern remote control


      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboreal-touchless-deck-mounted-faucet
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de productosBoreal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica