Publique sus productos
Cubica touchless Duo - Soap and Water

Cubica touchless Duo - Soap and Water

Traducido por Google,

Grifo electrónico mural con dispensador de jabón a juego. Ambos combinan diseño y tecnología avanzada, además de una gran facilidad de uso y una solución antivandálica para zonas comunes. Este conjunto ayuda a mantener el baño limpio, duradero y con un consumo de agua eficiente, incluso en los baños más concurridos y exigentes. Cuerpo cromado; otros acabados disponibles incluyen negro mate, bronce antiguo PVD, níquel cepillado PVD (acero inoxidable) y cobre PVD.

Grifo: Grifo electrónico mural sin contacto con dispensador de jabón a juego. Para agua fría o premezclada. Se activa mediante sensor infrarrojo. Filtro incluido. Funciona con transformador de 9 V o con batería de 9 V. La versión con batería incluye indicador de batería baja. Ajustes mediante mando a distancia: alcance del sensor, tiempo de seguridad, retardo de entrada, retardo de salida, encendido/apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

Dispensador de jabón: Dispensador de jabón sin contacto para montaje en pared. Se activa mediante un sensor infrarrojo. Incluye una botella de jabón de 1 litro y un soporte. Opción de alimentación múltiple disponible, compatible con un kit de alimentación múltiple que admite hasta 6 dispensadores de jabón con un depósito de 6 litros. Ajustes regulables mediante control remoto: alcance del sensor, cantidad de jabón y recarga del depósito.

Especificaciones
  • Soap:
    Installation: Wall mounted concealed
    Power source: 12V Battery Box or Transformer
    Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
    Soap Viscosity
    : 100-3800 cPs

    Water:
    Installation: Wall mounted concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery or Transformer
    Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Especificaciones técnicas
  • Referenciacubica-soap-and-water
  • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupo de productosExtreme CS
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010549
  • Nombre ETIMSoap dispenser
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim