Publique sus productos
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Traducido por Google,

Grifo de llenado de vidrio de cierre automático operado electrónicamente operado al tacto.

Operado por un elemento piezoeléctrico integrado en el cuerpo del grifo.

ventajas:

  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin partes móviles, ideal para áreas de servicio pesado
  • Función que no se mantiene abierta
  • Sin plomo
  • Fácil activación táctil para permitir el uso de niños pequeños, ancianos y personas discapacitadas
  • Ideal para bebederos, refrigeradores y estaciones de agua en el gimnasio.
  • Flujo de agua estable y preciso que se puede cambiar en el lugar para llenar un tamaño específico de vaso o botella
  • Diseñado para bares, restaurantes y cocinas comerciales de servicio de alimentos.
  • Fácil instalación
Especificaciones
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciacool-tfb
  • Familia de productoTouch Free Glass Filler Faucet
  • Grupo de productosCool
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures