Publique sus productos
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Traducido por Google,

    Combinando un diseño elegante con características antivandálicas. Fácil instalación. Larga duración incluso en los lugares de instalación más duros. Ayuda a que los baños se mantengan limpios y ahorra agua y jabón. Previene la contaminación cruzada. Ideal para oficinas, hoteles y restaurantes y todos los entornos de baños comerciales.

    Grifo electrónico sin contacto para instalaciones montadas en cubierta, con dosificador de jabón a juego. Activado por sensor de infrarrojos. Para agua fría o premezclada. Cuerpo cromado, otros acabados disponibles, incluidos negro mate, acabado de bronce antiguo con PVD, níquel cepillado con PVD (acero inoxidable), cobre con PVD, oro satinado con PVD y bronce de cañón. Incluye un indicador de batería baja. La línea Csaba tiene un sensor de infrarrojos oculto en el pico para una operación intuitiva. Se puede proporcionar una descarga de higiene obligatoria las 24 horas a pedido. Configuración ajustable por control remoto: rango del sensor, tiempo de seguridad, retardo de entrada, retardo de salida, encendido-apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

    Especificaciones
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCsaba-duo-soap-and-water
    • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Grupo de productosCsaba
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Plumbing Fixtures