Publique sus productos
Cubica Touch-Free Electronic Automatic Soap Dispenser

Cubica Touch-Free Electronic Automatic Soap Dispenser

Traducido por Google,

PRESUPUESTO

Dispensador electrónico de jabón sin contacto para instalación en pared con marco de pladur. Se activa mediante sensor infrarrojo. Compatible con cualquier jabón genérico. Cuerpo cromado; otros acabados disponibles. Incluye una botella de jabón de 1 litro y soporte. Incorpora una bomba peristáltica que evita obstrucciones y reflujo. Opción de instalación remota: cable de extensión y tubería más larga. Ajustes mediante control remoto: cantidad de jabón, recarga del depósito, apagado temporal y restablecimiento a la configuración de fábrica.

OPERACIÓN

Dispensador electrónico de jabón sin contacto, accionado por sensor infrarrojo. El dispensador se activa automáticamente al acercar las manos al sensor, dispensando una cantidad precisa de jabón (ajustable mediante control remoto). Si el usuario retira la mano antes de que se dispense la cantidad completa, el dispensador detiene el flujo de jabón de inmediato.

SOLICITUD

Con su sistema de apagado automático antigoteo, este dispensador de jabón facilita la organización y la limpieza de los baños. Combinado con el grifo electrónico sin contacto, crea un entorno automatizado libre de gérmenes. Ideal para centros comerciales, instalaciones deportivas y centros de entretenimiento.

Especificaciones
  • • Installation: wall-mounted installation in framed drywall

    • Power Supply: Battery box for 6 x D Batteries (Batteries not included); 12V transformer

    • Soap: 1 Liter soap bottle. Peristaltic pump enables the use of any kind of liquid soap, detergent or antibacterial gel

    • Soap Dose: Default setting: 1.2-1.6 cc. Adjustable by remote control in accordance to the selected soap.

    • Soap Viscosity: 100 - 3800 cPs

    • Refill: Soap priming operated by remote control or by easy-to-use manual refill button

    Keywords: Touchless soap dispenser, touchless bathroom soap dispenser, touch-free soap dispenser, touch free soap dispenser, Bathroom Touchless soap dispenser, Commercial Bathroom Touchless soap dispenser, Commercial soap dispenser, Electronic soap dispenser, soap dispenser for Restrooms, best touchless soap dispenser, commercial touchless soap dispenser, automatic soap dispenser

Especificaciones técnicas
  • Referenciacubica-touch-free-electronic-automatic-soap-dispenser
  • Familia de productoTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Grupo de productosCubica
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010549
  • Nombre ETIMSoap dispenser
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers