Publique sus productos
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet
Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Cubica Touch-free Electronic Automatic Wall-Mounted Faucet

    Traducido por Google,

    PRESUPUESTO

    Grifo electrónico mural sin contacto. Se activa mediante un sensor infrarrojo. Para agua fría o premezclada. Se alimenta mediante la caja de alimentación externa IP67 de Stern con una batería de 9 V. También puede alimentarse con un transformador de 9 V y un sistema de respaldo integrado con una batería de litio de 9 V que permite su uso normal en caso de fallo eléctrico. Incluye indicador de batería baja. Cuerpo cromado; otros acabados disponibles. El grifo se apaga automáticamente tras 90 segundos de uso. Ajustes mediante mando a distancia: alcance del sensor, tiempo de seguridad, retardo de entrada, retardo de salida, encendido/apagado y restablecimiento a la configuración de fábrica.

    OPERACIÓN

    Grifo electrónico sin contacto, accionado por un sensor infrarrojo. El grifo se activa automáticamente cuando el usuario coloca las manos dentro del alcance del sensor y se desactiva cuando las retira.

    SOLICITUD

    Grifo mural que combina un elegante diseño rectangular con características antivandálicas. De larga duración incluso en las instalaciones más exigentes. Contribuye a la limpieza de los baños, ahorra agua y ayuda a prevenir la contaminación cruzada. Ideal para centros comerciales, instalaciones deportivas y centros de ocio y entretenimiento.

    Especificaciones
    • • Installation: Concealed wall mounted installation in framed drywall

      • Power Supply: 9V transformer; 9V battery (Batteries Not Included)

      • Operating pressure: 0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi

      • Water supply: Cold or premixed water

      • Water flow: 5 lpm / 1.32pm - Cache Spary

      • Water Saving Options: 1.89 lpm / 0.5 gpm; 1.3 lpm / 0.35 gpm - Cache Spary

      • Water temperature: 70°C Maximum

      • Security Time: Auto shutoff after 90 seconds. Adjustable by remote control

      Keywords: Touch free faucet, touchless faucet, commercial faucet, commercial tap, automatic faucet, sensor faucet, wall mount faucets

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacubica-touch-free-electronic-automatic-wall-mounted-faucet
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de productosCubica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets