Publique sus productos
Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Traducido por Google,
Grifo de lavabo electrónico sin contacto, activado por un sensor de infrarrojos. Para agua premezclada. Alimentado por una batería externa de 9V. Filtros incluidos. Cuerpo de latón macizo de una pieza para mayor resistencia al vandalismo. El rango del sensor es ajustable manualmente y por control remoto. Otras configuraciones del sensor (retraso en la entrada, retraso en la salida, tiempo de seguridad) también se pueden ajustar por control remoto. El grifo se apagará automáticamente después de 90 segundos de uso. Incluye un indicador de nivel de batería baja.
Especificaciones
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeasy-b
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de productosEasy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures