Publique sus productos
Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310

Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310

Traducido por Google,

Grifo de lavabo electrónico sin contacto operado por sensor IR.

La serie incluye opciones para agua fría o premezclada, así como agua fría y caliente.

ventajas:
  • Reduce drásticamente el consumo de agua
  • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada.
  • Sin plomo (Excepto versiones BM)
  • Construcción de una sola pieza, ideal para áreas de servicio pesado
  • Versiones con batería interna para prevención de robo
  • Configuración del sensor ajustable por control remoto
  • Fácil instalación
  • Electroválvula interna
  • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
Especificaciones
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Especificaciones técnicas
  • Referenciaswan-1000-b
  • Familia de productoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Grupo de productosSwan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enIsrael
  • Fabricado enIsrael
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures