Publique sus productos
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Traducido por Google,

    Grifo de pared electrónico sin contacto operado por sensor IR oculto integrado en el caño.

    Para agua fría o premezclada.

    ventajas:
    • Reduce drásticamente el consumo de agua
    • Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
    • Configuración del sensor ajustable por control remoto
    • Fácil instalación
    • Dispensador de jabón operado por infrarrojos a juego
    • Caño de acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido
    Especificaciones
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextreme-cs-dp-b-aisi316
    • Familia de productoTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupo de productosExtreme CS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIsrael
    • Fabricado enIsrael
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica