Publique sus productos
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Traducido por Google,
Elija un socio potente para su agua caliente Robusta y especialmente potente: estas son las características que definen a esta bomba de calor aerotérmica. El aparato compacto con carcasa de metal esmaltado al horno está especialmente diseñado para que su contratista calificado lo instale en su jardín. Desde allí, suministrará agua caliente agradable a varios puntos de extracción de su hogar y garantizará un funcionamiento fiable y una larga vida útil. Conéctese a la electricidad autogenerada Si utiliza su bomba de calor en modo de recirculación de aire, también se puede instalar en interiores. Dondequiera que ubique el aparato, puede hacer más: ¿genera su propia energía solar? Entonces utilícelo para su calentamiento de ACS. La bomba de calor se puede conectar fácilmente a un sistema fotovoltaico.
Especificaciones
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosHeat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1545
  • Ancho (mm)690
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Asia