Publique sus productos
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Traducido por Google,
Dondequiera que se requieran con frecuencia pequeños volúmenes de agua caliente, el mini calentador de agua instantáneo electrónico DEM es la elección perfecta.
Especificaciones
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosMulti Point Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)143
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Asia