Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DDH

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › La temperatura se puede ajustar en 3 niveles en los que puede elegir el vataje por temporadas, baja potencia en verano para ahorrar energía, y potencia moderada y alta según lo desee y considere conveniente.
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios
    › La unidad funciona con baja presión de agua

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • La temperatura se puede regular en 3 niveles, permitiéndote elegir la potencia deseada, estacional, baja potencia en verano y para ahorro de energía, media y alta potencia según tus necesidades y preferencias.
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    • La máquina funciona con baja presión de agua.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)197
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia