Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHC

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › La temperatura se puede ajustar en 3 niveles con un valor preciso.
    › Norma IP25 a prueba de agua
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › La función se controla con Microprocesador.
    › Instalado en tubería oculta para una buena apariencia
    › La unidad funciona con baja presión de agua
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Temperatura ajustable hasta 3 niveles y obtenga una temperatura precisa.
    • Clase de protección contra el agua estándar IP25
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • controlar el funcionamiento de la máquina con el sistema Microprocesador
    • Se pueden instalar tuberías ocultas para mas belleza
    • La máquina funciona con baja presión de agua.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia