Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC XG

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHC XG

    › Tanque de cobre fuerte, resistente y duradero
    › ELCB corta automáticamente la corriente cuando se produce una fuga
    › La unidad funciona con baja presión de agua
    › La temperatura se ajusta con precisión y minuciosidad
    › La cubierta de la unidad está hecha de plástico de alta calidad con un color bronce plateado especial.
    › La unidad tiene un grosor de 7,3 cm
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • La máquina funciona con baja presión de agua.
    • Ajuste de temperatura fino y preciso
    • cubierta de la máquina Hecho de plástico de alta calidad Viene en un color bronce plateado especial.
    • El dispositivo mide solo 7,3 cm.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC_XG
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)216
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia