Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHD

    › Tanque de cobre de alta presión y resistente al calor
    › Nivel de comodidad preciso con control de 3 niveles de potencia
    › ELCB (Disyuntor de fuga a tierra) Protección contra fugas eléctricas

    › Funciona incluso con baja presión de agua
    › Puede suministrar múltiples puntos de venta

    tailandés

    • Tanque de cobre, resistente y duradero, se puede utilizar durante mucho tiempo
    • Temperatura ajustable hasta 3 niveles y obtenga una temperatura precisa.
    • Sistema de corte automático ELCB cuando hay una corriente de fuga
    • La máquina funciona con baja presión de agua.
    • Fácil de instalar, se puede utilizar en muchos lugares.




    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia