Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    Traducido por Google,

    Calentador de agua STIEBEL ELTRON DHF

    › Sistema de alimentación monofásico (220 voltios) DHF 12C1 y sistema trifásico (DHF 13C, 18C)
    › La potencia se puede ajustar en 2 niveles
    › Norma IP24 a prueba de agua con el diseño único y exclusivo de la unidad para mayor seguridad en caso de fuga de agua que pueda causar una descarga eléctrica
    › 5 años de garantía para calentador y 1 año para otros accesorios

    tailandés

    • Sistema de alimentación monofásico (220V) DHF12C1 y sistema de alimentación trifásico (DHF 13C, 18C)
    • 2 niveles de potencia ajustable
    • Clase de protección IP24 con diseño de cuerpo exclusivo y sistema de montaje. Por lo tanto, la máxima confianza en caso de que haya un problema con la entrada de agua en la máquina y provoque un cortocircuito.
    • Garantía para equipos de calefacción 5 años, otros equipos 1 año
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosWater Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

    Disponibilidad en regiones

    Asia